Publicar produtos
Série FRA - Trincos elétricos

Série FRA - Trincos elétricos

Especificações de Desempenho

- Com eletrónica de motor controlada por microprocessador para comunicação e controlo sequencial de atuadores BSY+ e PLP ligados para abertura de janelas
- Para utilização com engrenagem interna e distância de fixação de 43 mm
- Compatível com qualquer atuador D+H com tecnologia BSY+
- Opção -BRV (para PLP) ou -VP (para BSY+ / ACB) necessária com atuador de janela ligado
- Até 4 trincos elétricos FRA 11-BSY+ possíveis numa janela
- Indicação da posição da fechadura
- Indicação de estado LED do atuador
- Bloqueio automático da janela
- Proteção reforçada contra intrusão

Especificação
  • Dados técnicos

    Alimentação: 24 V DC / ±15 % / 1 A
    Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Binário: 10 Nm *
    Ângulo de rotação: 90° / 180°
    Vida útil: > 10000 ciclos
    Tipo de proteção: IP40
    Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A)
    Intervalo de temperatura: -5 °C ... +75 °C
    Resistência ao fogo: B300 (30 min / 300 °C)
    Caixa: Poliamida
    Acabamento: Pintado
    Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
    Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

    * Carga de ruptura do eixo quadrado

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafra_series
  • Familia de productoDrives
  • Grupo de produtosSpecial drives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)43
  • Profundidade (mm)43
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716