Publicar produtos
Série SHD - Atuadores para janelas de batente
Série SHD - Atuadores para janelas de batente

    Série SHD - Atuadores para janelas de batente

    Especificações de Desempenho

    - Para abertura e fecho de janelas de batente
    - Para folhas até 1,2 x 2 m
    - Com eletrónica de motor controlada por microprocessador
    - Abertura da janela até 65° em menos de 30 segundo
    - Fecho da janela em conjunto com trinco elétrico (opcional)
    - Direção de fecho configurável no atuador
    - Vários parâmetros programáveis
    - Suporte incluído

    Especificação
    • Dados técnicos

      Alimentação: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Força de compressão: 500 N
      Força de tração: 500 N
      Vida útil: 20000 cursos duplos *
      Curso: 450 mm
      Velocidade de ABERTURA: 11,8 mm/s
      Velocidade de ABERTURA - SHEV: 15,2 mm/s
      Velocidade de FECHO: 11,8 mm/s
      Tipo de proteção: IP50
      Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A)
      Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Caixa: Alumínio
      Acabamento: Pintado
      Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
      Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

      * De acordo com a norma VdS 2580

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashd_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de produtosSpecial drives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716