Publicar produtos
Série KA (K, K-BSY+) - Atuadores de corrente
Série KA (K, K-BSY+) - Atuadores de corrente

    Série KA (K, K-BSY+) - Atuadores de corrente

    Especificações de Desempenho (dependendo da versão)

    - Aplicável a aberturas para saída de fumo, D+HEuro-Shev conforme DIN EN 12101-2 e ventilação diária
    - Com eletrónica de motor controlada por microprocessador
    - Com eletrónica de motor e sincronização controlada por microprocessador BSY+
    - Comando direto via 230 V AC
    - Estabilização especial da corrente
    - Libertação da pressão sobre a dobradiças após o processo de fecho
    - Força de compressão até 600/700 mm, e força de tração mesmo com cursos >1000 mm
    - Controlo simples da janela via botoneira de ventilação 230 V AC
    - Otimização eletrónica da força de fecho
    - Velocidade no sentido FECHAR reduzida para 5 mm/s (proteção passiva da aresta de fecho)
    - Ao detetar obstáculo no fecho, reversão temporizada (proteção ativa da aresta de fecho)

    Especificação
    • Dados técnicos

      Alimentação: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 24 W (40 VA) / 32 W (52 VA)
      Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Força de compressão: 300 N / 500 N
      Força de tração: 300 N / 500 N
      Força nominal de bloqueio **: máx. 2600 N (2000 N ***)
      Vida útil: 20000 cursos duplos *
      Curso: 350 - 1300 m
      Velocidade de ABERTURA: 12,1 mm/s; 13,3 mm/s
      Velocidade de FECHO: 11,8 mm/s
      Tipo de proteção: IP32
      Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A)
      Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Resistência ao fogo: B300 (30 min / 300 °C)
      Caixa: Alumínio
      Acabamento: Lacado
      Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
      Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

      * Para aplicações verticais, por favor contactar a D+H Portugal!
      ** Depende da posição de instalação, *** de acordo com VdS 2580

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaka_series_k
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de produtosChain Drives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716