Publicar produtos
Série VLD - Trincos elétricos lineares

Série VLD - Trincos elétricos lineares

Leistungsmerkmale

- Aplicável a aberturas para saída de fumo, D+HEuro-Shev conforme DIN EN 12101-2 e ventilação diária
- Com eletrónica de motor controlada por microprocessador para comunicação e controlo sequencial de atuadores BSY+ ligados para abertura de janelas
- Até 6 trincos elétricos VLD-BSY+ possíveis numa janela
- Para acionamento de trincos lineares
- Ativado por sinal VP do atuador BSY
- Possibilidade de desbloqueio manual de emergência
- Direção de fecho configurável no atuador
- Proteção reforçada contra intrusão

Especificação
  • Dados técnicos (dependendo da versão)

    Alimentação: 24 V DC / ±20 % / 1 A
    Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Força de fecho: 500 N / 600 N
    Força de arranque: 1000 N *
    Vida útil: > 10000 ciclos / > 20000 ciclos
    Curso: 38 mm
    Velocidade de ABERTURA: 3,3 mm/s
    Velocidade de ABERTURA - SHEV: 4,2 mm/s / > 4 mm/s
    Velocidade de FECHO: 3,3 mm/s
    Tipo de proteção: IP50 / IP40 (com dobradiça: IP 42)
    Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A) / LpA ≤ 45 dB(A)
    Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
    Caixa: Aço inoxidável V2A
    Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

    * Força de arranque na posição de desbloqueio, ** conforme VdS 2580

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavld_series
  • Familia de productoDrives
  • Grupo de produtosSpecial drives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)493
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716