Publicar produtos
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A sinuosa cordilheira de Aitana inspirou a criação de uma nova cadeira versátil que combina leveza, estética e grande versatilidade. Aitana é um novo compromisso com o design sustentável, orgânico e versátil. Uma infinidade de soluções adaptadas a cada necessidade, nunca esquecendo o conforto necessário para a vida cotidiana. Assento monocoque em moldagem por injeção de plástico polipropileno 100% reciclável de 7 mm de espessura, com proteção UV para uso externo, reforçado com 30% de fibra. Possibilidade de incluir um assento PAD intercambiável em poliuretano injetado. Assento estofado com enchimento de espuma de poliuretano de alta densidade de 25 kg/m3. Assento de madeira em compensado de faia de 12 mm de espessura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaitana-chair
    • Familia de productoAitana
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs