Publicar produtos
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 125-750mm - 20mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Carvalho Dinesen
    Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante, e sua vitalidade é notável. Orgulhamo-nos de produzir tábuas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Nossa madeira bruta vem de grandes carvalhos de até 200 anos de idade da melhor qualidade de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Juntamente com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

    Padrão de Carvalho - Espinha de Peixe

    Padrão é uma opção especial onde grandes pranchas são colocadas em padrões históricos familiares. Uma solução moderna com respeito pela história, que assume um aspecto contemporâneo e exclusivo pelas proporções. Pranchas sólidas dispostas em padrão espinha de peixe são uma solução atemporal. A escolha de grandes dimensões nas tábuas de carvalho individuais leva o padrão clássico a novas alturas com uma expressão impressionante e um visual elegante.

    Carvalho Clássico

    Estrutura sutil com uma expressão clássica. Harmonioso e calmo. Menos nós.

    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-Pattern-Floors-Oak-Herringbone-Classic-125-750mm-20mm-OCPH20125-0075
    • Familia de productoPattern Floors
    • Grupo de produtosOak Pattern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira