Publicar produtos
BED CURB
DITON

BED CURB

Traduzido por Google,
A orla do jardim representa tanto a solução paisagística interessante quanto uma fronteira bem organizada entre a pavimentação e a relva. É particularmente útil ao cortar a relva. Uma borda de concreto ao lado de um canteiro de flores será muito apreciada por qualquer jardineiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabed_curb
  • Familia de productoCurbs
  • Grupo de produtosBed curb
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701