Publicar produtos
CHEQUER
DITON

CHEQUER

Traduzido por Google,
Uma forma pura e simplista dos nossos ladrilhos para exterior KOSTIČKA pede para ser combinado com outros tipos de ladrilhos da DITON. É uma linha de produtos moderna que é melhor utilizada para pequenos passeios em parques ou jardins, bem como pequenos passeios. Se você está planejando um pavimento curvilíneo, KOSTIČKA é exatamente o tipo que você precisa, pois enfatiza incrivelmente as curvas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachequer
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosCHEQUER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701