Publicar produtos
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

Traduzido por Google,
As tampas de parede de pedra Diton formam um elemento decorativo incrível. Eles também protegerão a área dada dos elementos. Eles podem ser usados como peças finais de cercas de jardim e vários tipos de parede. As tampas de parede também complementam esteticamente sua parede de concreto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacover_roof
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de produtosCover roofs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520