Publicar produtos
COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED
DITON

COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED

Traduzido por Google,
O concreto representa um material excepcionalmente resistente e qualquer parede de jardim feita com ele durará anos, apesar dos elementos. No entanto, ainda requer proteção elementar, como tampas planas de parede de concreto, que também formam uma decoração maravilhosa para sua parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacover_roof_columnar_chipped
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de produtosCover roofs chipped
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520