Publicar produtos
CUBE
DITON

CUBE

Traduzido por Google,
Você gosta de linhas fortes e precisas? Então os ladrilhos para exterior KOSTKA são a escolha certa. Sua aparência perfeitamente retangular forma um pavimento ideal ou pequenas passarelas. Graças à sua forma uniforme, pode ser muito bem combinado com outros revestimentos exteriores de betão DITON, como por exemplo com a nossa linha de produtos Parketa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacube
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosCUBE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701