Publicar produtos
DITON ALPACA
DITON

DITON ALPACA

Traduzido por Google,
As telhas exteriores de concreto modernas DITON ALPACA são produtos das mais recentes tendências e exigências atuais e, como tal, sua elegância é deslumbrante. Combina muito bem com edifícios mais novos e modernos e refina a habitação clássica. A moderna linha de produtos DITON ALPACA parece exclusiva; sua elegância não precisa de curvas. Sua perfeição se destaca entre árvores e flores desabrochando. Mas há mais neste produto do que sua aparência excepcional. O que torna este produto atrativo são seus atributos e durabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaditon_alpaca
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosALPACA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701