Publicar produtos
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

Traduzido por Google,
Um nome bastante apropriado pertence à nossa linha de produtos RETRO de concreto. Sua superfície é deliberadamente desgastada. Existem dois processos de produção dos azulejos retrô; jading não começa até que o produto atinja a segunda fase. Graças à sua aparência antiga e histórica, complementa muito bem os objetos históricos e permite que a história de qualquer lugar seja pronunciada. Ao implementar esta telha por habitações modernas, realça o charme da casa e chama a atenção de qualquer visitante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaditon_retro
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosRETRO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701