Publicar produtos
DITON ROCCO
DITON ROCCO
    DITON

    DITON ROCCO

    Traduzido por Google,
    Os ladrilhos de exterior arredondados proeminentes que chamam a atenção são o que você está procurando? Podemos garantir que o DITON ROCCO não passaria despercebido. Sua textura e forma lembram os paralelepípedos, uma obra clássica. A nossa linha de produtos DITON ROCCO é representada por ladrilhos exteriores de betão que complementam qualquer tipo de casa, bem como centros históricos de cidades ou jardins minimalistas. Onde quer que você deseje que os azulejos marcantes se destaquem, esta deve ser sua melhor escolha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaditon_rocco
    • Familia de productoPavement
    • Grupo de produtosROCCO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701