Publicar produtos
DITON WALL
DITON

DITON WALL

Traduzido por Google,
Os produtos DITON WALL oferecem uma vasta gama de paredes de pedra, graças às quais existe um número quase infinito de soluções paisagísticas. Existem pinos de concreto flexíveis para complementar as pedras DITON WALL e teremos o maior prazer em ajustá-los para você, dependendo do tipo de pedra que você precisa; seja uma pedra de corrida, de canto ou de ponta. Oferecemos também um ótimo complemento funcional e estético, as tampas de pedra WALL.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaditon_wall
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de produtosDITON WALL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520