Publicar produtos
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Traduzido por Google,
Nossos blocos de concreto para cercas têm bordas excepcionalmente afiadas que dão um belo toque final a qualquer edifício, mesmo a habitações completamente modernas. Sem dúvida, uma grande vantagem dos blocos de concreto regulares é que não importa se você usa um enchimento de madeira ou metal, de qualquer forma, ficará ótimo. Estes blocos de concreto regulares são feitos em seis cores diferentes com dimensões 38,5 x 19 x 19 centímetros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafence_block_straight
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de produtosFence shaped bricks straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)385
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520