Publicar produtos
FENCE SHAPED BRICK CHIPPED
DITON

FENCE SHAPED BRICK CHIPPED

Traduzido por Google,
Se você está planejando construir uma cerca de jardim, uma parede divisória ou de suporte, fundação ou sapata, ou vários postes decorativos, você achará útil os blocos de concreto texturizados DITON. Nossos blocos de concreto texturizados na parte externa têm uma aparência natural e não requerem nenhum trabalho de superfície.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafence_shaped_brick_chipped
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de produtosFence shaped bricks chipped
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)385
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520