Publicar produtos
FLOOR TILES
DITON

FLOOR TILES

Traduzido por Google,
Você está procurando os azulejos certos para o exterior que seriam melhores para o seu pátio, passarelas ou qualquer outra área? Você gostaria que preservasse o visual moderno com áreas maiores também? A pavimentação uniforme sem textura atenderá seus desejos. O design exclusivo da DITON é baseado nas tendências atuais da área.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor_tiles
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosPLANAR PAVEMENT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701