Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
diton/products/283b9dfc-1283-4344-9d1f-51b4040deb20
Início
Categorias
Paisagismo
Vedações
OBVERSE BRICK – sharp edge
Disponível em Estados Unidos
DITON
Seguir
OBVERSE BRICK – sharp edge
Traduzido por Google,
Vista original
Os tijolos são usados para fundações de cercas, postes, paredes, paredes de isolamento ou paredes ao redor de reservatórios e transformadores, ou cobertura de cabos.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
obverse_brick_sharp_edge
Familia de producto
Masonry program
Grupo de produtos
Obverse blocks
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-04-14
Número de edição
1
Altura (mm)
65
Largura (mm)
140
Profundidade (mm)
290
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.diton.cz/licova-cihla-ostra-hrana
Descrição técnica
http://www.diton.cz/sites/default/files/technicky_list_zdici_cihla.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Concreto
Material secundário
Concreto
Concebido em
Czech Republic
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Vedações
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Bricks
Código UNSPSC
301316
Produtos parecidos
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Descarregar
Tournesol
Post & Vine Fence
Descarregar
Finsa
Wooden fence KIT057
3.5
(
24
)
Descarregar
Ameristar Fence Products
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
4.7
(
18
)
Descarregar
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Descarregar
Humboldt Sawmill
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Descarregar