Publicar produtos
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

Traduzido por Google,
A DITON oferece mais do que apenas orlas em terraços, também oferecemos orlas como alternativa aos meios-fios convencionais, que servem como uma excelente fronteira entre superfícies sólidas e relvadas. Eles têm características excepcionalmente modernas, o que os torna mais refinados do que os freios clássicos. Se você deseja ter uma borda atraente e bonita em seus jardins ou parques, então é isso que você está procurando.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapalisade_curb
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de produtosPalisade curbs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701