Publicar produtos
PALISADE GRANDE
DITON

PALISADE GRANDE

Traduzido por Google,
A borda de paisagem mais alta de concreto em forma de foice pode ser usada para trabalhos ao ar livre, como a construção de um pátio ou áreas de azulejos. Seu visual interessante o torna uma ótima decoração para parques ou jardins elaborados. Combina perfeitamente com edifícios de elementos arredondados. As linhas de produtos de orlas em forma de foice, CORTO e GRANDE, formam um incrível contraste ao lado de qualquer grama; é muito valorizada com vários trabalhos de paisagismo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapalisade_grande
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de produtosPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)84
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520