Publicar produtos
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Traduzido por Google,
A orla de paisagem mais alta de concreto geralmente serve como soluções de diferença de altura, em particular de uma maneira não convencional interessante. A orla de jardim mais alta POLO é ideal para criar um pátio com terraço ou paredes de apoio. A orla de paisagem mais alta DTION possui um visual moderno que cria um grande contraste com o gramado. Ele pode ser usado para pequenos trabalhos de paisagismo para trazer elementos externos extraordinários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapalisade_polo
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de produtosPalisades POLO (square)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)115
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520