Publicar produtos
PARQUET
DITON

PARQUET

Traduzido por Google,
Se a aplicação prática e o visual moderno são o que você procura em telhas de concreto, a linha de produtos PARKETA atende às suas necessidades. Parece ótimo como passarela de casa ou jardim, bem como zonas de pedestres e áreas de alto tráfego. Além disso, os azulejos PARKETA podem ser encontrados em diversos looks multicoloridos; graças a várias misturas de cores e texturas DE LUXE, cabe apenas à sua imaginação, que tipo de mistura elegante você acha mais agradável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparquet
  • Familia de productoPavement
  • Grupo de produtosPARQUET
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701