Publicar produtos
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

Traduzido por Google,
A DITON se concentra no produto de concreto de madeira simulada. O que significa para você? Isso significa que você pode usar tábuas de concreto que parecem carvalho em seu jardim ou quintal sem ser capaz de dizer que é concreto, não madeira. Isso também significa que você não precisa se preocupar com manutenção e durabilidade. Estas tábuas são únicas porque funcionam como betão – são resistentes a qualquer mudança climática e são duráveis. Ao contrário da madeira, as pranchas de concreto não requerem nenhuma manutenção específica, nem mesmo polimento ou tratamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplank_oak
  • Familia de productoWood Line
  • Grupo de produtosPlanks OAK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701