Publicar produtos
PLANK SPRUCE
DITON

PLANK SPRUCE

Traduzido por Google,
Procura uma solução fácil e imitação de madeira para o seu jardim ou outras áreas exteriores? Está cansado da manutenção da madeira, do polimento e tratamento constante? No entanto, você ainda deseja preservar a aparência da madeira? Escolha nossa linha de produtos SRMK, pranchas de concreto mock-spruce exclusivas. Essas tábuas são tão resistentes às mudanças climáticas e tão duráveis quanto o concreto, mantendo a aparência de madeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplank_spruce
  • Familia de productoWood Line
  • Grupo de produtosPlanks SPRUCE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701