Publicar produtos
SIDEWALK CURB
SIDEWALK CURB
    DITON

    SIDEWALK CURB

    Traduzido por Google,
    As calçadas de concreto da DITON são polivalentes; é ideal como orla de entrada de automóveis ou como fronteira entre uma estrada e uma zona pedonal. Além disso, serve como um ótimo delineamento de passarelas em seu jardim ou ao lidar com diferenças de altura da paisagem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasidewalk_curb
    • Familia de productoCurbs
    • Grupo de produtosSidewalk curb
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701