Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
diton/products/55aee8bc-6aad-4100-86db-f975e0e39cb0
Início
Categorias
Paisagismo
Vedações
WALL BRICK
Disponível em Estados Unidos
DITON
Seguir
WALL BRICK
Traduzido por Google,
Vista original
Os tijolos são usados para fundações de cercas, postes, paredes, paredes de isolamento ou paredes ao redor de reservatórios e transformadores, ou cobertura de cabos.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
wall_brick
Familia de producto
Masonry program
Grupo de produtos
Wall bricks
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-04-14
Número de edição
1
Altura (mm)
65
Largura (mm)
140
Profundidade (mm)
290
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.diton.cz/zdici-cihla
Descrição técnica
http://www.diton.cz/sites/default/files/zdici_cihla_1.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Concreto
Material secundário
Concreto
Concebido em
Czech Republic
Fabricado em
Czech Republic
Peso líquido (Kg)
6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paisagismo - Vedações
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Bricks
Código UNSPSC
301316
Produtos parecidos
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Descarregar
Tournesol
Post & Vine Fence
Descarregar
Finsa
Wooden fence KIT057
3.5
(
24
)
Descarregar
Ameristar Fence Products
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
4.7
(
18
)
Descarregar
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Descarregar
Humboldt Sawmill
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Descarregar