Publicar produtos
Sliding Passage Door - Single Panel

Sliding Passage Door - Single Panel

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A PORTA DE PASSAGEM DESLIZANTE DIVISOR é um sistema que pode ser montado em uma superfície de uma parede sem necessidade de trilhos de piso. A versatilidade do sistema SLIDING PASSAGE DOOR combina a funcionalidade e a segurança de um sistema de porta sem trilho. O sistema SLIDING PASSAGE DOOR é ideal para dividir pequenos espaços e criar salas novas e únicas, como um escritório, um retiro, um recanto privado e na maioria das vezes um quarto principal em suite - espaços populares nas casas contemporâneas de hoje.

Especificação
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasliding-passage-single
  • Familia de productoAluminum Framed Door Systems
  • Grupo de produtosSliding Passage Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States