Publicar produtos
FlexBarn Sliding Door
FlexBarn Sliding Door

    FlexBarn Sliding Door

    4.3 de 5 estrelas4.3(40 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O FlexBarn é um sistema de porta multiuso versátil. A porta de celeiro da FLEX é ideal para uso diário em consultórios médicos, escritórios e aberturas onde são necessárias portas multifuncionais.

    O FlexBarn possui hardware compatível com ADA, fechamento automático e um sistema de amortecimento de fechamento e abertura suaves para operação suave e contínua.

    Testado para classificação de fumaça UL1784 e conformidade com NFPA 105 na construção de alumínio FlexBarn.

    Especificação
    • Available in:

      • Antimicrobial aluminum door & frame system
      • Wood Species (Structural Composite Lumber Core (SCLC))
      • Plastic Laminate
      • Broad range of glazing selections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflexbarn-sliding-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States