Publicar produtos
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Material isolante 80mm

    Placa isolante de alto desempenho com camada superior de alumínio e camada laminada antiderrapante de alta qualidade para novas construções, ampliações ou reformas, para isolamento de telhados acima do nível das vigas.
    Especificação
    • Material: Placa de isolamento de poliuretano com camada superior de alumínio e camada de laminação antiderrapante de alta qualidade. Resistência ao fogo: Classe E, EN 13501-1 Valor nominal da condutividade térmica: 0,022 W/mK Valor da condutividade térmica: 0,023 W/mK Permeabilidade: μ = 40/200 Dimensões: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Outras espessuras: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Familia de productoPiched roof
    • Grupo de produtosInsulating material
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1240
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyurethane (PUR) foam insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING