Operador de portão de barreira de controle de estacionamento DoorKing 1601 (braço adquirido separadamente)
O operador 1601 foi projetado para controle de tráfego de veículos de pista única (14 pés no máximo) em aplicações comerciais e industriais de alto tráfego. O automatismo 1601 foi concebido de forma a poder ser montado no lado esquerdo ou direito da via e está disponível em acabamento branco ou cinzento metalizado. O operador pode ser equipado com um pacote aberto de conveniência DC (opcional) que levantará automaticamente o braço em caso de falta de energia.
Características:
Controle de limite magnético.
Portas para detectores de loop plug-in.
Entradas de sequenciamento automático para uso com operadores de portão deslizante e giratório.
Up buffer de memória de entrada.
Opção de memória para baixo.
Vários comandos para cima.
Duas lojas de conveniência.
Rotação da caixa de engrenagens de 360°.
Saída de relatório do rastreador de portão.
Interruptores de programação.
Interruptor de ligar/desligar integrado.
Montagem à esquerda ou à direita.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |