Abridor de portão giratório duplo DoorKing 6100
Os operadores Modelo 6100 são projetados para operar portões giratórios veiculares em aplicações residenciais e comerciais. Esses operadores são projetados para que possam ser montados em suporte ou poste sem modificações de campo caras e demoradas. Você precisa especificar qual método de montagem ao fazer o pedido. O design exclusivo desses operadores permite que o braço do portão seja preso ao trilho inferior do portão. Isso elimina a necessidade de quaisquer suportes serem soldados na face do portão e cria uma instalação esteticamente agradável.
Características:
Autoajustável, sem limites magnéticos de manutenção.
Recurso de sobreposição para operação de portão giratório duplo.
Projetado com um sistema de prevenção de aprisionamento primário e secundário integrado.
Portas para detectores de loop plug-in.
Liberação à prova de falhas.
Circuito de detecção de adulteração.
Saída de relatório do rastreador de portão.
Interruptores de programação.
Interruptor de reset embutido.
Interruptor de ligar/desligar integrado.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |