Operador de portão deslizante residencial DoorKing 9050
Operador de portão deslizante 9050 - unidade residencial de 1/2 HP, 115VAC projetada para portões de até 16 pés de comprimento e pesando até 300 libras. A velocidade do portão é de aproximadamente 1 pé/s. Placa de circuito de recursos limitados. Inclui 20 pés de corrente #41.
O operador Modelo 9050 foi projetado para operar portões deslizantes veiculares somente em aplicações residenciais. O operador foi projetado para que possa ser facilmente montado na parte frontal, central ou traseira do portão sem modificações de campo caras e demoradas. Além disso, o operador pode ser montado em almofada ou poste para atender a quaisquer requisitos de instalação.
Características:
Autoajustável, sem limites magnéticos de manutenção.
Portas para detectores de loop plug-in.
Duas lojas de conveniência.
Liberação à prova de falhas (opcional à prova de falhas).
Interruptores de programação.
Interruptor de reset embutido.
Interruptor de ligar/desligar integrado.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |