Portões deslizantes de segurança máxima DoorKing 9230.
Características:
Porcas de limite de acionamento direto.
Função anti-reboque.
Mid-stop ajustável.
Saída de relatório do rastreador de portão.
Portas para detectores de loop plug-in.
Duas lojas de conveniência.
A operação à prova de falhas inclui manivela para operação manual.
Interruptores de programação.
Interruptor de reset embutido.
Interruptor de ligar/desligar integrado.
Os operadores de segurança máxima da DoorKing são projetados para operar portões deslizantes veiculares apenas em aplicações limitadas (Classe III) e restritas (Classe IV). Esses operadores nunca devem ser usados em aplicativos que atendem ao público em geral. Esses operadores são projetados para que possam ser facilmente montados na parte frontal, central ou traseira do portão sem modificações de campo caras e demoradas. A montagem central do operador requer a base de montagem em pedestal (opcional em 9210, 9220). O controle de velocidade nestes operadores (exceto 9210) permite que o usuário defina a velocidade do portão de 1/2 a 2 pés/seg., e também fornece funções de partida lenta e parada lenta.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |