Publicar produtos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Altura total = 2.300 mm, altura de passagem = 2.100 mm, parte superior do corpo = 200 mm
    • Painéis laterais da carroçaria com vidro de segurança laminado de 8 mm, alternativamente com revestimento metálico.
    • Separação térmica dos elementos da carroçaria ao nível da fachada.
    • Tampa superior à prova de poeira feita de chapa de alumínio bruto.
    • Duas aberturas de manutenção na placa inferior do teto (Para opção DL, abertura externa
    • pode ser travado por meio de cilindro de perfil do cliente).
    • Unidade giratória de quatro folhas 180°, perfis de alumínio redondos T40 com escovas de vedação.
    • Vidro de segurança temperado.
    • Alças pretas em forma de U.
    • Fechadura de parafuso (instalada no topo da folha da porta) preparada para cilindro de perfil fornecido pela
    • cliente para consertar a unidade rotativa.
    • Revestido a pó em cor RAL.
    • Pode ser girado livremente manualmente, funcionamento suave.
    • Montado em piso acabado FFL, nivelamento do piso ± 2 mm (no caso de piso
    • irregularidades, recomendamos a instalação de um elemento de piso).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTalos_RDR-C01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia