Publicar produtos
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
    dormakaba

    UNIQUIN Demountable Glass Wall System

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de parede de vidro desmontável dormakaba UNIQUIN é um sistema único para várias finalidades. As paredes de vidro combinadas com o design atraente da UNIQUIN criam espaços abertos e atraentes. Acusticamente separado da agitação com uma alta classificação STC. O sistema de caixilhos UNIQUIN é adequado tanto para ambientes onde a transparência total é desejável como para soluções de portas individuais. A variação também é possível: a madeira, por exemplo, pode proporcionar interesse visual e discrição quando necessário. Os pontos fortes do UNIQUIN são realizados onde o espaço limitado precisa ser utilizado com a máxima eficiência. O sistema permite estruturar o espaço disponível, mantendo todas as seções interconectadas – para que a sensação de amplitude seja mantida.

    O nome do arquivo do objeto indica o tipo de configuração do anexo de parede: A B CD F (veja o diagrama) e os tipos de parede do Revit: Solid Wall [ sem tag ] ou Curtain Wall, CW .

    Especificação
    • The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System Glass and aluminum demountable partition system complying with ASTM B221 (ASTM B221M) and meeting or exceeding the performance of 6063-T5 aluminum alloy.

      Fixed Glass: Clamp style mounting. Three-piece track with snap on trim. Mounting Profiles: Single Glazed Demountable Partition. Single acting and sliding door options.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauniquin-demountable-glass-wall-system
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosGlass Walls
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)118
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States