Publicar produtos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Altura total = 2.400 mm, altura de passagem = 2.200 mm, parte superior do corpo = 200
    • Painéis laterais da carroçaria com vidro de segurança laminado de 8 mm, alternativamente com revestimento metálico.
    • Tiras de segurança nas bordas de cisalhamento opostas.
    • Tampa superior à prova de poeira feita de chapa de alumínio bruto.
    • Aberturas de manutenção na placa inferior do teto.
    • Unidade giratória de quatro folhas 180°, fixa, em rolamentos centralizados, perfis de alumínio em toda a volta T56 mm
    • com escovas de vedação.
    • Vidro de segurança temperado.
    • Sem alças.
    • Faixas de segurança horizontais e verticais nas folhas da porta.
    • Dois parafusos de barra preparados para cilindro de perfil do cliente.
    • Revestido a pó em cor RAL.
    • Servo drive SA3 com OPL 03 (escolha entre alumínio ou aço inoxidável), gira
    • em velocidade de caminhada.
    • Comece por meio de sensores infravermelhos.
    • 2 x pré-sensores, instalados em placa de teto.
    • Um interruptor de emergência instalado no perfil de canto (interior). Se a noite desliza
    • fora estão presentes, eles são instalados no leitor post ou asas de slide noturno
    • (é necessário um kit de adaptador elétrico para NS).
    • Dois botões, Ø 20, para pessoas com mobilidade reduzida.
    • Sistema de controle integrado na unidade.
    • Alimentação 230 V 50 Hz.
    • Montado em piso acabado FFL, nivelamento do piso ± 2 mm (no caso de piso
    • irregularidades, recomendamos a instalação de um elemento de piso).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTalos_RDR-C02
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia