Publicar produtos
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording
    dormakaba

    dormakaba Terminal 96 00 - Reliable Time Recording

    Traduzido por Google,

    dormakaba terminal 96 00: Design e funcionalidade se unem para um registro confiável de ponto e frequência.


    O terminal 9600 possui uma tela sensível ao toque de 5 polegadas com alto brilho para registro de ponto e controle de acesso versáteis. É personalizável e fácil de usar, adaptando-se a diferentes modelos de jornada de trabalho com um leitor RFID múltiplo e módulo de impressão digital opcional para confiabilidade a longo prazo em qualquer ambiente. Além disso, a facilidade de reparo é um aspecto fundamental do design do terminal, garantindo manutenção e funcionalidade sustentáveis ​​ao longo do tempo. (Também disponível na versão 9620 - 96 20).


    - Operação intuitiva com tela sensível ao toque de 5 polegadas de alta resolução

    - Autenticação flexível do usuário via smartphone, RFID ou biometria

    - Interface personalizável para interação personalizada do usuário

    - Função de conversão de texto em fala multilíngue para melhorar a acessibilidade do usuário

    - Construção robusta que atende a altos padrões de segurança

    - Eficiente em termos energéticos, com sensor de proximidade para uso sustentável.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTerminal_9600
    • Familia de productoElectronic Access & Data
    • Grupo de produtosTerminals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia