Publicar produtos
FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A FD9167-H é a nova câmera IP de rede dome IV profissional da VIVOTEK, equipada com um sensor Full HD com resolução de 1920x1080 a 30 fps. Com a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro mais atualizada, o FD9167-H é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes com pouca luz e alto contraste.

A câmera IP modelo FD9167-H também oferece ótimas imagens à noite ao equipar iluminadores infravermelhos com alcance efetivo de até 30 metros. Além disso, o FD9167-H emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em mais de 90%* enquanto ainda mantém uma excelente qualidade de imagem em comparação com o H.264 tradicional sem streaming inteligente. Além disso, o VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permite que os usuários adicionem programas personalizados para vários aplicativos e cenários de usuário. O FD9167-H também inclui um sensor PIR, bem como um microfone embutido, permitindo a detecção de eventos inesperados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd9167h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security