Publicar produtos
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
    dormakaba

    Self-Boarding Gate Argus HSB-M03

    Traduzido por Google,
    • Largura da passagem = 540 mm
    • Carcaça em aço inoxidável com acabamento acetinado AISI 304.
    • Colunas de base preparadas para instalação de uma fita de barreira, ranhura existente.
    • Duas folhas de porta em PETG incolor, retângulos cinza claro, borda superior 1.000 mm.
    • Largura total = 990 mm
    • Altura do bloqueio = 1520 mm
    • Comprimento de intertravamento = 1700 mm
    • Segurança e sistema de sensores de segurança, incluindo detecção de bagagem.
    • Vidros de segurança temperados de 10 mm nos elementos de guia. Recorte na área inferior do vidro de privacidade lateral, ESG 10 mm fosco para papel A4.
    • Sem recorte para impressora.
    • Tela LVDS 7"
    • Acabamento acetinado em aço inoxidável. Acabamento acetinado em aço inoxidável com interface Traveler
    • Entrada gratuita após autorização
    • Saída sempre fechada
    • Movimento assistido por energia tipo 2; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório.
    • Dispositivo de sinalização (seta/pictograma cruzado) no lado da entrada.
    • Sinal acústico para anunciar entrada não autorizada.
    • Componentes bloqueáveis com cilindros de trava Kaba para tampa de manutenção e esquadro para portas de impressora.
    • Comportamento incorreto durante o embarque (bloqueio de bloqueio por 5 segundos) padrão tailgating IPC CV05 4GB RAM
    • Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente!
    • Unidades de controle e fonte de alimentação estão integradas na unidade.
    • Fonte de alimentação 100–240 VCA 50/60 Hz
    • Dowelled no nível do piso acabado FFL.
    • Não é adequado para instalação ao ar livre!
    • Prot. classe Carcaça IP32 Componentes condutores de tensão de alimentação IP42
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-M03
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1520
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia