Publicar produtos
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase

    Traduzido por Google,

    ESA500 Porta de correr automática de quebra parcial de vidro ESA500

    Perfeito para criar um visual todo em vidro para aplicações interiores. Escolha superior para aberturas internas (também apropriadas para aplicações externas em climas temperados). Adequado para aberturas maiores com laterais de largura estendida.

    A ESA500 é uma porta de correr automática toda em vidro (com apenas trilhos superiores e inferiores) projetada principalmente para aplicações internas onde é necessária a quebra de emergência apenas dos painéis deslizantes ativos.

    • Linhas graciosas sem stiles verticais, vidro temperado de 1/2" de espessura, típico
    • Apenas os painéis deslizantes ativos saem
    • Varreduras meteorológicas verticais duplas
    • Trilho de piso embutido adjacente ao sidelite
    • Acabamento em alumínio anodizado bronze claro ou escuro
    • Sensores de ativação e segurança combinados suspensos
    Especificação
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      •        Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B        Bi-parting  panels
      • BP      Bi-parting  panels, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA500 product page.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaautomatic_sliding_door_ESA500
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-08-20
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances