Publicar produtos
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta deslizante automática comercial fixa Sidelite

    A ESA200 é uma porta de trilho e grade de alumínio extrudado projetada para aplicações internas ou externas onde é necessária a quebra de emergência apenas dos painéis deslizantes.

    O ESA200 é recomendado para aplicações de grande abertura. A infiltração de ar reduzida permite lidar com condições de vento. Capacidade de saída comparável às portas de batente padrão.

    • Quebra apenas de painéis deslizantes ativos (sidelites fixas)
    • Projetos de estilo estreito ou médio
    • Acabamento em alumínio anodizado bronze claro ou escuro
    • Opções de vidro de desempenho
    • Sensores de ativação e segurança combinados suspensos


    Especificação
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA200 product page.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaautomatic_sliding_door_ESA200
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-08-20
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances