Publicar produtos
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Half-height Swing Door Charon HSD-E03 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,

    As portas giratórias são semelhantes em design às unidades de acesso de meia altura da dormakaba. Complementam as unidades de acesso e são ideais para o transporte de mercadorias ou como acesso sem barreiras para cadeirantes.

    Todas as portas batentes automáticas de meia altura podem ser conectadas a sistemas de controle de acesso.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCharon_HSD-E03
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia