Publicar produtos
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    Traduzido por Google,

    A série BTS 80 de molas de portas ocultas no piso oferece adaptabilidade a quase todas as instalações. O corpo compacto do fecho permite seu uso onde um fecho maior seria proibitivo. A versatilidade permite a instalação na construção de contrapiso de concreto de laje fina. Uma ampla seleção de fusos intercambiáveis torna o BTS80 adequado para praticamente qualquer revestimento de piso ou aplicação de limiar.

    • Instalação oculta
    • Tamanhos de mola fixos
    • Não manual para portas de simples e dupla ação
    • Backcheck mecânico
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor_floor_spring_BTS80
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosDoor Closer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)341
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia