Publicar produtos
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door System ST Flex  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door System ST Flex - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Sistema automático de portas deslizantes com perfis finos de moldura fina
    • Perfis de moldura fina modernos combinados com o operador de porta deslizante automática DORMA ES 200 para formar um sistema de porta completo visualmente atraente com uma variedade de aplicações. Em conjunto com outras portas da família FLEX (FLEX Green e FLEX SECURE), o sistema pode ser usado para criar uma aparência geral harmoniosa.
    • Ideal para portas externas, varandas, espaços públicos, escritórios, projetos de saúde e educação
    • Máx. largura do sistema 6250 mm
    • Máx. largura de passagem 3000 mm
    • Máx. altura de passagem 3000 mm
    • Eficiência Energética EnEV 2014, UD-Valores de 1,4 a max.1,8W/m²K
    • Isolamento Térmico EN ISO 10077
    • Acionamento DORMA ES 200, ES 200-D
    • Durabilidade Mín. 1000000 ciclos
    • Rota de fuga ES 200-2D
    • Certificação Fabricação DIN ISO 9001, Declarações ambientais de produtos ISO 14025, DIN 18650 e EN 16005, BS EN 16005, AutSchR
    • Os benefícios são Excelentes características de isolamento graças às vedações laterais e vedações superiores e inferiores intertravadas, Adequado para uso em rotas de fuga de emergência, Ativação via radar, push pad ou controle de acesso (outras opções sob consulta). Ideal para atender aos requisitos legislativos relativos para acesso de deficientes no Reino Unido e na Irlanda
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES200_ST-Flex_1-Leaf
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia