Publicar produtos
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware

    3.2 de 5 estrelas3.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Porta de canal deslizante oculta mais próxima com tecnologia cam-action
    • A mola de porta dormakaba ITS 96 foi concebida para instalação oculta na folha da porta e no aro. Adequado para quase todos os tipos de porta, oferece uma ampla variedade de funções e flexibilidade combinada com um alto nível de qualidade. Terceiro testado com sucesso para BS EN1154. CERTFIRE Aprovado CF 140
    • Universalmente adequado para portas simples ou duplas
    • Instalação oculta para espessura da folha da porta ≥ 40 mm
    • Força de fechamento ajustável e retenção opcional
    • Aparência imaculada das portas de prestígio graças à instalação oculta
    • Mesmos canais de slides e acessórios para os modelos ITS 96 EN 2-4 e EN 3-6
    • Benefícios: Proteção ideal contra vandalismo graças à instalação oculta. Maior conveniência do usuário com forças de abertura baixas, fechamento confiável totalmente controlado e ação de trava ajustável

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaITS96
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosDoor Closer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)291
    • Profundidade (mm)39.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia