Publicar produtos
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de portas deslizantes ST FLEX Secure foi especialmente concebido para proporcionar a máxima segurança. O sistema oferece um nível de segurança inigualável e atende à crescente demanda dos operadores de instalações por uma solução que combina a conveniência de uma porta automática de correr com proteção adicional anti-intrusão e anti-vandalismo.

    • Sistema de porta automática com moldura fina resistente a roubo
    • Resistência a roubo testada RC2
    • Dispositivo de travamento seguro de 4 pontos
    • Sistema de backup de bateria monitorado adequado para uso em rotas de fuga de emergência
    • Vidro de segurança laminado especial resistente a arrombamento

    Especificação
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaST-FLEX-Secure
      • Familia de productoEntrance
      • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-02-25
      • Número de edição1
      • Altura (mm)3000
      • Largura (mm)3000
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
      • Classificação IFCPorta
      • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • Código UNSPSC26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia África América do Sul Oceânia