Publicar produtos
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Operador eletromecânico de porta batente de baixa energia
    • O automatismo para portas de batente ED 100/250 A é especialmente adequado para portas exteriores sujeitas a cargas de vento variáveis e para portas interiores que separam divisões onde prevalecem diferentes pressões de ar. O Wind Load Control monitora a velocidade de atuação, mantendo-a constante no valor predefinido.
    • Dimensão 685 x 70 x 130 mm
    • Máx. Peso da porta 160 kg (ED 100), 400 kg (ED 250) dependendo da largura da folha da porta
    • Máx. Largura da porta 1100 mm (ED 100), 1600 mm (ED 250)
    • Máx. Ângulo de Abertura 110°
    • Tempo de abertura de 0 a 30 segundos
    • Versão de empurrar ou puxar para portas de uma ou duas folhas
    • Ativação via radar, push pad, ligação a sistemas de controle de acesso e outros dispositivos de atuação
    • Testado para 1.000.000 de ciclos
    • Baixos níveis de ruído através da engrenagem multi-estágio
    • Adequado para uso em portas de emergência e portas corta-fogo
    • Adequado para uso em projetos para atender a EN 16005
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswing-door-operator_ED100_ED250
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosSwing Door Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)685
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia