Publicar produtos
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    3.8 de 5 estrelas3.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Sistema de fechamento de porta de ação de came
    • O sistema de fecho de porta com ação de came TS 93 fornece uma solução arquitetônica de alta qualidade para todos os requisitos de aplicação do projeto, apresentando o came em forma de coração DORMA para garantir excepcional facilidade de abertura.
    • Dimensão (EN 2-5/EN 5-7) Comprimento 275/285 mm, Profundidade 53/62 mm, Altura 60/71 mm
    • Máx. Largura da folha da porta Portas padrão (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Máx. Largura da folha da porta Portas externas, abertura para fora (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Máx. Largura da folha da porta Portas de verificação de incêndio e fumaça (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Com tamanho de potência ajustável, backcheck "pensando" e ação atrasada
    • Adequado para todas as posições de fixação
    • Para portas de uma e duas folhas
    • Sistema modular. A série TS 93 compreende um sistema modular que permite que apenas alguns modelos de molas de porta sejam combinados com vários canais deslizantes diferentes para atender a praticamente todos os requisitos funcionais concebíveis.
    • Benefícios: A alocação clara de produtos garante o uso dos modelos certos para as aplicações certas. Modelo de fecho de porta idêntico para portas simples e duplas. Instalação simples e rápida
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS93
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosDoor Closer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia