Publicar produtos
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Traduzido por Google,
    FOLHA DE ÁGUA Bica cascata para montagem na parede 150 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
      • 150 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13415979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps